Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Relais enclenchable EZ-MAX® série H 1-Pole de 30A, 120-347V

RELAY-L3H

1-Pole enclenchable 20A à 120 V c.a.-Tungsten; 16A à 120/277 V c.a.-Elect. Ballast; 30A à 120/277 V c.a. Ballast; 20A à 347 V c.a. Él. Ballast; SCCR 18K à 347 V c.a.

EZ-MAX® Les panneaux de relais H fournissent puissance et performance dans des modèles compacts et rentables à 8 et 24 circuits. Les panneaux de relais EZ-MAX® H sont la solution idéale pour les applications plus petites et autonomes qui ne nécessitent pas de mise en service en usine sur place ou de caractéristiques de réseautique avancées comme le relais GreenMAX®
Code UPC : 078477263945
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit