Compteur divisionnaire, 12 circuits, 120/208/240 V, 4 compteurs triphasés avec faisceau de câblage
S8112-C04
120/208/240 V, Compteur divisionnaire à 12 circuits - 4 compteurs triphasés avec faisceau de câblage
Les compteurs à points multiples VerifEye de la série 8000 sont conçus pour mesurer les immeubles de bureaux à locataires multiples, les commerces de détail de taille moyenne, les établissements, les applications résidentielles à locataires multiples et autres applications à haute densité. Les compteurs VerifEye de la série 8000 fournissent des éléments de 24 compteurs configurés comme des compteurs ou des moniteurs monophasés, biphasés ou triphasés.