Câble U/PTNB de cat. 6A, Euroclass B2ca , Orange, 305 m (1 000 pi), Boîte
SST-B2CA-B305OR
Les câbles U/PTNB SST de cat. 6A de Leviton dépassent les normes de rendement de cat. 6A. Ils ont une valeur nominale de 500 MHz et conviennent à une utilisation dans toutes les applications de classe EA systèmes de câblage structuré. Les câbles SST prennent en charge les transmissions vidéo 10 gigaoctets Ethernet, gigaoctets Ethernet, alimentation par Ethernet, voix et large bande à des fréquences allant jusqu’à 500 MHz. Le système SST offre une assurance inégalée de la performance du réseau avec une isolation de signal supérieure, une excellente performance PoE élevée et la meilleure performance de diaphonie étrangère de sa catégorie. Le spe
Couleur : orange