Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Câble U/PTNB en acier inoxydable de cat. 6A, Euroclass Cca, Vert, 1 640 pi (500 m), Dévidoir

SST-CCA-500GN

Les câbles U/PTNB SST de cat. 6A de Leviton dépassent les normes de rendement de cat. 6A. Ils ont une valeur nominale de 500 MHz et conviennent à une utilisation dans toutes les applications de classe EA systèmes de câblage structuré. Les câbles SST prennent en charge les transmissions vidéo 10 gigaoctets Ethernet, gigaoctets Ethernet, alimentation par Ethernet, voix et large bande à des fréquences allant jusqu’à 500 MHz. Le système SST offre une assurance inégalée de la performance du réseau avec une isolation de signal supérieure, une excellente performance PoE élevée et la meilleure performance de diaphonie étrangère de sa catégorie. Le spe

Couleur : vert

Pays d’origine : Royaume-Uni

Renseignements sur le produit