Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise USB inviolable double marquée « contrôlée », type A/C, 15 A, 125 V, blanche

T5633-2W

Prise double Decora combinée contrôlée et marquée et chargeur USB de type A-C. 15 A, 125 V, Bipolaire, 3-Wire NEMA 5-15R, Blanc

  • Idéal pour les applications neuves ou rétroactives afin de se conformer à l’article 406.3(E) du NEC, au titre 24 de la CA, à la norme 90.1 de l’ASHRAE sur l’efficacité énergétique et à d’autres codes énergétiques
  • La puce intelligente intégrée reconnaît les exigences de charge de chaque dispositif

Couleur : blanc

Code UPC : 078477329726
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit