Chargeur mural USB double Type-C/C à technologie Power Delivery de 60- W (6 A) avec prise inviolable de 15 A
T5636-I
Chargeur mural USB double Type-C/C à technologie Power Delivery de 60W W (6 A) avec prise inviolable de 15A - ivoire
- PUISSANT – Charge de 60W sur un seul port. jusqu’à deux fois la puissance de charge avec les dispositifs activés par PD
- INNOVANT – USB Type-C ou USB-C permet une recharge plus rapide et constitue le nouveau port standard sur de nombreux téléphones, tablettes et ordinateurs portables
- SÉCURITÉ AMÉLIORÉE – La protection contre les surintensités aide à protéger les dispositifs électroniques contre les surcharges/chauffages et les altérations
Couleur : ivoire