Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Dispositif de protection contre les surtensions de type 2, 120/240 V c.a., phase divisée

X2120-C

Panneau de protection contre les surtensions de type 2 de la série X, 120/240 V c.a., phase divisée, courant nominal maximal de protection contre les surtensions de 200kA par mode/400 kA par phase, courant nominal de court-circuit (SCCR) de 200kA, valeur nominale de 20kA (ln) Valeur nominale, logement NEMA 4, MOV thermoprotégés, données de rendement VPR = L-N : 600, L-G : 700, N-G : 600, L-L : 900, tension de fonctionnement continue maximale (MCOV) : 175, logement en plastique, surveillance de l’état des DEL, alarme sonore, compteur de surtensions transitoires/TOV avec horodatage, homologué UL 1449, UL 1283 EMI/RFI Fi

Code UPC : 078477000281
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit