Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Dispositif de protection contre les surtensions de type 2, 480Y277 V c.a., triphasé en étoile

X3277-YC

Panneau de protection contre les surtensions de type 2 de la série X, 480Y277 V c.a., triphasé en étoile, courant nominal maximal de protection contre les surtensions de 200kA par mode/400 kA par phase, courant nominal de court-circuit (SCCR) de 200kA, I-nominal de 20kA (ln) Valeur nominale, Logement NEMA 4, MOV à protection thermique, Données de rendement VPR = L-N : 1 200, L-G : 1 200, N-G : 1 200, L-L : 2 000, Tension de fonctionnement continue maximale (MCOV) : 320V700 V, Logement en plastique, Surveillance de l’état des DEL, Alarme sonore, Compteur de surtensions transitoires/TOV avec horodatage, UL 1 449 L

Code UPC : 07847700036 6
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit