Chargement...

Panneau de gradation, 12 circuits, triphasé, 120/208 V c.a., carte d’entrée analogique

A2B3L-112

ÉPUISÉ

Armoire de gradation universelle A-2000, 6 modules, 12 circuits, triphasé, 120/208 V c.a., carte d’entrée analogique, conforme au titre 24

L’armoire a-2000® est une armoire de gradation compacte et à haut rendement qui allie un rendement de qualité théâtrale à la capacité de contrôler une grande variété de types de charges architecturales. Elle constitue la solution idéale pour les contextes comme les cafétérias, les pièces à usages multiples, les salles de bal et tout autre espace requérant une source de gradation unique en présence d'une vaste gamme de charges. Le a-...

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477338100

  • Données électrotechniques

    Tension : 120/208 V c.a.

  • Caractéristiques

    Circuits/canaux : 12

    Style de commande : DMX512, Luma-Net, Urgence, 0-10V

    Compatible avec les DEL : oui

    Type de charge : à incandescence, tungstène, néon, cathode froide, magnétique à basse tension, électronique à basse tension, DEL de 0-10V, fluorescent de 0-10V V,

    Catégorie de produit : système ou réseau

    Gamme de produits : a2000

    Type de produit : panneau de gradation

Caractéristiques et avantages

  • Entièrement programmable depuis le panneau avant
  • Composants enfichables qui facilitent les opérations de maintenance.
  • Entrées de communication : DMX512, Luma-Net III, RS485, pleine luminosité, d’urgence et analogique +0-10 V c.c.
  • Capacité de 48 circuits de gradation
  • Chaque canal de gradation est homologué à 20A continu (modules de 20 A seulement)
  • Tous les types de charge pris en charge
  • Circuits de gradation SCR double robustes pour un rendement de gradation et une fiabilité supérieurs sur les gradateurs triac
  • Fonctions individuelles d’éclairage professionnel de dérivation pour chaque gradateur
  • La fonction de restauration restaure le dernier aspect d’éclairage en cas de panne de courant
  • Mémoire non volatile à vie
  • Ventilateurs extrêmement silencieux, dotés de roulements à billes qui en augmentent la fiabilité.
  • Conception étudiée pour faciliter le travail des entrepreneurs en leur procurant un grand espace de câblage.
  • La largeur compacte de l’armoire de 91,9 cm peut contenir jusqu’à 24 gradateurs CCTS et s’adapte entre deux largeurs de montant
  • Montage en surface ou encastré
  • Passage par le haut, le bas ou le côté