Panneau de gradation, 24 circuits, triphasé, 120/208 V c.a., carte d’entrée analogique
A2B3L-124
Armoire de gradation universelle A-2000, 12 modules, 24 circuits, triphasé, 120/208 V c.a., carte d’entrée analogique, conforme au titre 24
L’armoire a-2000® est une armoire de gradation compacte et à haut rendement qui allie un rendement de qualité théâtrale à la capacité de contrôler une grande variété de types de charges architecturales. Elle constitue la solution idéale pour les contextes comme les cafétérias, les pièces à usages multiples, les salles de bal et tout autre espace requérant une source de gradation unique en présence d'une vaste gamme de charges. Le a...Feuillet de directives
Documents
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
16/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
16/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
16/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477338117
Données électrotechniques
Tension : 120/208 V c.a.
Caractéristiques
Circuits/canaux : 24
Style de commande : DMX512, Luma-Net, Urgence, 0-10V
Compatible avec les DEL : oui
Type de charge : à incandescence, tungstène, néon, cathode froide, magnétique à basse tension, électronique à basse tension, DEL de 0-10V, fluorescent de 0-10V V,
Catégorie de produit : système ou réseau
Gamme de produits : a2000
Type de produit : panneau de gradation
Caractéristiques et avantages
- Entièrement programmable depuis le panneau avant
- Composants enfichables qui facilitent les opérations de maintenance.
- Entrées de communication : DMX512, Luma-Net III, RS485, pleine luminosité, d’urgence et analogique +0-10 V c.c.
- Capacité de 48 circuits de gradation
- Chaque canal de gradation est homologué à 20A continu (modules de 20 A seulement)
- Tous les types de charge pris en charge
- Circuits de gradation SCR double robustes pour un rendement de gradation et une fiabilité supérieurs sur les gradateurs triac
- Fonctions individuelles d’éclairage professionnel de dérivation pour chaque gradateur
- La fonction de restauration restaure le dernier aspect d’éclairage en cas de panne de courant
- Mémoire non volatile à vie
- Ventilateurs extrêmement silencieux, dotés de roulements à billes qui en augmentent la fiabilité.
- Conception étudiée pour faciliter le travail des entrepreneurs en leur procurant un grand espace de câblage.
- La largeur compacte de l’armoire de 91,9 cm peut contenir jusqu’à 24 gradateurs CCTS et s’adapte entre deux largeurs de montant
- Montage en surface ou encastré
- Passage par le haut, le bas ou le côté