Trousse A-2000, triphasée, disjoncteur principal pour armoire/relais de gradateur, 80A, 120/240 V
A2K3B-80
Trousse A-2000, triphasée, disjoncteur principal pour armoire/panneau de gradation, 80A, 120/240 V
L’armoire a-2000® est une armoire de gradation compacte et à haut rendement qui allie un rendement de qualité théâtrale à la capacité de contrôler une grande variété de types de charges architecturales. Elle constitue la solution idéale pour les contextes comme les cafétérias, les pièces à usages multiples, les salles de bal et tout autre espace requérant une source de gradation unique en présence d'une vaste gamme de charges. La conception modulaire de l’a-2000 permet un service rapide...Feuillet de directives
Documents
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
16/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
16/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
16/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477394861
Données électrotechniques
Intensité : 80 A
Tension : 120/240 V c.a.
Caractéristiques
Catégorie de produit : système ou réseau
Gamme de produits : a2000
Type de produit : disjoncteur principal
Caractéristiques et avantages
- Installation en usine requise. Commandez avec votre armoire. (configurations armoire simple uniquement)