Chargement...

15 A, autovérification, prise DDAA inviolable à connectivité Bluetooth® et témoin à DEL

AFBL1-W

ÉPUISÉ

15A, prise de 125V, 20A en passage continu, inviolable, prise DDAA à connectivité Bluetooth, à câblage arrière et latéral, plaque murale en nylon, vis et agrafe de mise à la terre autonome incluses – Blanc

  • CONNEXION – Accédez au micrologiciel de détection d’arc électrique le plus récent et aux données actualisées par l’intermédiaire d’une connexion Bluetooth
  • DIAGNOSTICS AVANCÉS — Affichage de l’état du dispositif, y compris en ce qui a trait aux déclenchements, via l’appli DecoraMD Digital
  • PROTECTION – Conçu pour détecter une large gamme de...
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477425589

    Nema : 5-15R

  • Puissance nominale (c.a.)

    À la tension nominale : 1 ch

    Tension diélectrique : résiste à 1250VAC selon UL 1699A

    Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal

  • Données électrotechniques

    Tension diélectrique : résiste à 1250VAC selon UL 1699A

    Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94

    Température de fonctionnement : -35 °C à 66 °C

    Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal

  • Conditions environnementales

    Matériau du corps : polycarbonate

    Pinces : laiton

    Matériau de la face : thermoplastique

    Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94

    Vis de terre : acier plaqué

    Contacts d’alimentation : laiton double épaisseur 0,031

    Remarque : avec plaque murale

    Température de fonctionnement : -35 °C à 66 °C

    Bornes : acier plaqué

    Lyre : acier galvanisé

  • Matériaux

    Matériau du corps : polycarbonate

    Pinces : laiton

    Matériau de la face : thermoplastique

    Vis de terre : acier plaqué

    Contacts d’alimentation : laiton double épaisseur 0,031

    Remarque : avec plaque murale

    Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif

    Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG

    Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre

    Bornes : acier plaqué

    Lyre : acier galvanisé

  • Spécifications mécaniques

    Intensité : 15 A

    Couleur : blanc

    Caractéristique : inviolable

    Mise à la terre : mise à la terre autonome

    NEMA : 5-15R

    Pôle : 2

    Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif

    Série : AFBL1

    Normes et homologations : UL/CSA, NEMA WD6, NEMA WD1

    Matériau de la bride : acier galvanisé

    Technologie : Bluetooth

    Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG

    Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre

    Terminaison : arrière et latéral

    Couple de serrage: 14 à 18 po-lb

    Tension : 125 V c.a.

    Garantie : limitée à 2 ans

    Fil : 3

  • Caractéristiques

    Intensité : 15 A

    À la tension nominale : 1 ch

    Couleur : blanc

    Caractéristique : inviolable

    Mise à la terre : mise à la terre autonome

    NEMA : 5-15R

    Pôle : 2

    Série : AFBL1

    Normes et homologations : UL/CSA, NEMA WD6, NEMA WD1

    Matériau de la bride : acier galvanisé

    Technologie : Bluetooth

    Terminaison : arrière et latéral

    Type : prise double

    Tension : 125 V c.a.

    Plaque murale : incluse

    Garantie : limitée à 2 ans

    Fil : 3

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    CSA C22.2 No 42 : oui

    Lettre d’information technique No M-02A : oui

    NOM : 57

    Spécifications fédérales UL WC-596 : oui

    UL1699.A : fichier E342815

Brevets

  • CA2621644
  • CA2624409
  • CA2730014
  • MX302458
  • MX308495
  • US7355117
  • US7697252
  • US7820909
  • US8242362
  • US8587914
  • US8599522
  • US8599523
  • US8944859
  • US9053886
  • US9577420

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.