LIGHTSPACE™ PLAQUE D’ADAPTATION DE FIBRE POUR PAQUET DE 12, OBTURATEUR, BLANC
APL12-BLK
Leviton propose des plaques d’adaptation optiques LIGHTSPACE™ (compatibles LGX) pour une utilisation dans plusieurs de nos logements optiques intérieurs et extérieurs. Nos plaques standard sont disponibles en paquets de 6, 8 et 12 et sont fabriquées avec un fini poudré durable. Communément appelées emballages de 6, 8 et 12, ces plaques offrent aux utilisateurs la possibilité d’ajouter des terminaisons par incrément. Les attaches captives simples par pression/traction facilitent l’installation et le retrait de ces plaques pour l’entretien.
Fiche technique
Documents
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
02/09/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477241561
Caractéristiques et avantages
- Compatible LGX
- Les plaques d’adaptation sont dotées de plusieurs adaptateurs de style
- Les attaches captives par poussée/traction permettent une installation rapide sans outil
- Plaques de 6, 8 et 12 disponibles
- Plaques obturateurs disponibles
- Les plaques d’adaptation sont compatibles avec : les logements de distribution optique de la série DP, les logements de distribution optique et d’épissure de la série DPC, les NID de logement de la série CPC pour les clients sur site (502H et 3500)
- REMARQUE : se reporter aux fiches techniques de chaque logement pour obtenir des renseignements sur les types et capacités des plaques d'adaptation.