Chargement...

Prise PTNB AX0 de cat. 6A, noire

AX6AU-GE6

La prise PTNB AX0 de cat. 6A prend en charge les réseaux 10GBASE-T et est idéale pour les applications où une suppression supplémentaire de la diaphonie étrangère (AXT) est nécessaire. La prise est conçue pour être utilisée avec une variété de panneaux modulaires, de plaques murales, de boîtes montées en saillie et d’autres produits compatibles QUICKPORTMC de Leviton. 

Disponible pour les clients en Europe, au Moyen-Orient, en APAC et en Amérique latine.

Couleur : Noir

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Caractéristiques

    Gamme de produits : prises

    Marque : AX0

    Valeur nominale : cat. 6A

    Couleur : noir

    Blindage : non blindé

    Terminaison : sans outil

    Emballage : emballage de 12-Pack

    Mécanisme de volet : aucun

Caractéristiques et avantages

  • Testé indépendamment et garanti pour répondre aux performances des composants
  • Prend en charge la terminaison/reterminaison sans outil et ne nécessite aucun outil de terminaison spécialisé
  • Prend en charge un plus large éventail d’applications (p. ex. boîtes peu profondes, logements et rayon de courbure)
  • Portes de prise – isolant le bruit en polycarbonate pour offrir une excellente suppression de la diaphonie étrangère (AXT)
  • Termine les conducteurs pleins ou toronnés de calibre 26 à 22-AWG pour une utilisation sur divers types de câbles
  • Résiste à 20 cycles de reterminaison
  • Contacts de prise testés pour 750 cycles d’accouplement de fiche pour assurer la longévité du système
  • Compatible avec les icônes interchangeables
  • Compatible avec les panneaux modulaires, les plaques murales et les boîtes en saillie QUICKPORTMC
  • Offert aux clients en Europe, au Moyen-Orient, dans la région APAC et en Amérique latine

Vidéos connexes  

Terminaison de prise PTNB non blindée AX0