Chargement...

BWBC4-NT

ÉPUISÉ
BitWise BC4, Bloc d’alimentation international, 4 ports IR, GPIO, RS-232 Contrôlez l’équipement AV à partir de votre tablette via une interface personnalisable, offrant une solution parfaite pour les cinémas maison, les salles de conférence, les restaurants et plus encore. Le BitWise BC2 possède toute la puissance de traitement de notre contrôleur BC1, mais dans un facteur de forme de taille moyenne. Ce contrôleur est idéal lorsque vous avez moins de dispositifs de contrôle et que vous avez cependant besoin du niveau de performance le plus élevé. Des œillets de bâti en option sont disponibles...

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477710128

  • Caractéristiques

    Gamme de produits : BitWise

    Type de produit : contrôleur AV

Caractéristiques et avantages

  • Supporte une interaction bidirectionnelle avec des dispositifs en série ou en réseau.
  • Les relais intégrés et les ports de détection des signaux permettent une interaction avec des dispositifs mécaniques.
  • Macro stockage intégré.
  • Comprend un bloc d’alimentation pour le marché international.
  • Comprend 4 ports IR plus 1 amplificateur IR.
  • Garantie limitée améliorée de 2 ans.
  • Intégration native avec les contrôleurs de sécurité et d’automatisation Omni, y compris le progiciel graphique OmniTouch 7
  • Modules d'intégration gratuits pour le système audio Hi-Fi distribué et la commandes d’éclairage d'Omni-Bus

Vidéos connexes  

Sécurité et automatisation – Divertissement