Chargement...

Boîte arrière à broches et à manchons

BX100-M

Boîte arrière métallique inclinée à 15° pour socles et prises à broche et à manchon de 100A, Aluminium moulé sous pression, NPT de 5 cm, Réducteur NPT de 2,5 cm inclus

*Remarque : si vous utilisez une entrée/prise qui n'est pas de la série LEV, vous devez également acheter un adaptateur AP100

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477969854

  • Matériaux

    Matériau : aluminium moulé sous pression

  • Caractéristiques

    Type d’accessoire : boîte arrière

    Intensité : 100 A

    Volume de la boîte : 56,4 cu in

    Couleur : gris

    Type de dispositif : accessoire

    Entrée de conduit : NPT de 5 cm avec réducteur NPT de 2,5 cm inclus

  • Normes et homologations

    cULus : homologué UL 514A