Chargement...

Collier de cordon de couleur, noir et blanc

CLAMP-YL1

Collier de cordon jaune - Pour fiches et connecteurs Black & White verrouillables de 15A A et à lame droite de 15 ou 20A.

  • Identifiez rapidement la tension/configuration. Les couleurs disponibles comprennent les codes de couleur de tension NEMA standard
  • Identifiez la propriété des salons professionnels, des lieux de divertissement et d’autres environnements où l’équipement de plusieurs propriétaires peut être présent, ou pour identifier diverses options de longueur de câble dans la même configuration
  • Pour utilisation avec Black & White® 15, 20, ou 30 A, 3-Wire...

Couleur : jaune

Pays d’origine : MexiqueConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477650295

    Conforme à la norme RoHS : oui