CORDON DE CONNEXION BLINDÉ DE CAT. 6A INDUSTRIEL DURAPORT™, FICHE INDUSTRIELLE À FICHE INDUSTRIELLE, 90 CM, NOIR
D6722-3E
Les cordons de connexion blindés DURAPORT industriels de cat. 6A offrent une protection IP67-class pour protéger votre connectivité contre la pénétration de poussière et les conditions d’eau souvent rencontrées dans l’environnement industriel. Ils sont idéaux pour une utilisation dans un système blindé de cat. 6A dans les établissements de soins, la fabrication, les casinos et d’autres environnements où les interférences électromagnétiques et la diaphonie étrangère peuvent être un sujet de préoccupation.
Fiche technique
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477961926
Conforme à la norme RoHS : oui
Caractéristiques et avantages
- Étanchéité environnementale IP67-rated (protection contre la poussière et l'eau)
- Joint torique et joint d'étanchéité de fiche industrielle offrant une fonction de scellement double.
- Résiste à l'infiltration de l'eau pendant le lavage
- Écrou d'étanchéité servant de détendeur et de joint d'étanchéité afin de prévenir la contamination par les liquides et la poussière.
- Cordons de connexion offerts en fiches industrielles à fiches industrielles et Plug-to-RJ-45 (couleur noire)
- Offerts en huit longueurs standard (longueurs sur mesure disponibles)
- Conception à verrouillage par torsion accélérant l'installation et les modifications.
- La conception RJ-45 encapsulée protège les composants intégrés
- Conception brevetée
- Câble S/FTP de cat. 6A — toronné de calibre 26
- Capacité PoE jusqu’à 32 faisceaux de câbles pour 100 watts à une température ambiante de 45 °C