Gradateur numérique Decora pour lampes électroniques à basse tension, à DEL réglables, halogènes et à incandescence
DDE06-BLZ
Gradateur numérique électronique à basse tension Decora, DEL et LFC à bascule à glissière réglables, 600VA-120VAC.a. électronique à basse tension, DEL et LFC réglables de 300W-120VAC.a., 600W à incandescence, 60Hz, unipolaire et commande 3-Way/à emplacements multiples avec localisateur DEL et affichage de la luminosité. Face blanche montée sur le dispositif, faces ivoire et amande pâle incluses. Raccord au neutre requis.
La prochaine génération de technologie de commande d’éclairage est arrivée avec le nouveau gradateur numérique Decora® avec Bluetoo...
Feuillet de directives
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
07/02/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Documents
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
05/06/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477769362
Caractéristiques
Action : mise sous tension en douceur, mise hors tension. Interrupteur à bascule pour mise sous/hors tension, barre coulissante pour contrôle de l'intensité lumineuse
Couleurs disponibles : ivoire-I, blanc-W, gris-G, noir-E, brun-B, amande pâle-T, rouge-R
Couleur : blanc, ivoire, amande pâle
Couleur du témoin : vert
Éclairage : localisateur DEL et affichage de l'intensité
Charge nominale : électronique à basse tension 600W, DEL et LFC 300W, à incandescence 600W
Type de charge : électronique à basse tension, DEL réglable, LFC réglable
Notes sur la commande : trousse de couleur blanche, ivoire et amande pâle incluse
Commande de phase : commande de phase inversée
Préréglage : la barre coulissante préserve le niveau d’éclairage désiré
Normes et homologations : CSA, NOM, Bluetooth SIG, FCC
Nom du style : Decora
Type d’interrupteur : unipolaire, 3-Way ou plus
Type de minuterie : 24 heures et compte à rebours
Type : gradateur
Tension : 120 V c.a.
Plaque murale : commander séparément
Garantie : limitée à 5 ans
Connectivité sans fil : Bluetooth
Remarques sur le câblage : neutre requis
Caractéristiques et avantages
- Les circuits numériques programmables offrent un allumage et une extinction en douceur
- Possibilité de régler le degré de l'éclairage au maximum pour de meilleures économies d'énergie
- L'application est compatible avec les téléphones intelligents et les tablettes Apple et Android
- Fait usage des options de menu simples et intuitives à l'écran
- Contrôle et programme individuellement les gradateurs et les interrupteurs de la maison
- Chaque dispositif peut être nommé individuellement pour faciliter son identification
- Souplesse de programmation pour une partie ou l'ensemble des jours de la semaine ou du week-end, dans n'importe quelle combinaison possible.
- Horloge astronomique qui s'ajuste automatiquement aux heures du lever/coucher du soleil.
- Avance automatique à l'heure d'été
- Le compte à rebours de la minuterie peut être réglé pour un maximum de 12 heures
- Le témoin de localisation à DEL peut être éteint par l'application
- L'écran de luminosité du gradateur peut être éteint par l'application
- Commande unipolaire ou à 3 voies/emplacements multiples avec télécommande numérique Decora (vendue séparément)
- Aucune ailette pour les installations groupées.
- Filtre d'interférence radio/TV intégré.
- Fil de neutre requis.
Brevets
- US9329607
- US10062528
- US9398667
- US9767973
- US9681526
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.