Interrupteur de commande de vitesse de ventilateur numérique Decora, 1,5 A, 4 vitesses, unipolaire ou 3-Way/emplacements multiples, Fil neutre requis, Blanc, Plaques murales ivoire et amande pâle incluses
DDF01-BLZ
Commande de vitesse de ventilateur silencieuse Decora numérique 1,5 A unipolaire et unipolaire et commande 3-Wayemplacements multiples, 4 vitesses. Face blanche montée sur le dispositif, faces ivoire et amande pâle incluses. Raccord au neutre requis.
La prochaine génération de technologie de contrôle de vitesse du ventilateur avec la commande numérique Decoraᴹᴰ dotée de la technologie Bluetoothᴹᴰ est arrivée - un appareil puissant qui combine les meilleures fonctions de contrôle de la vitesse du ventilateur et de minuterie avec la technologie la plus actuelle. Il suffit d'utiliser...
Feuillet de directives
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
07/02/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Documents
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477769409
Caractéristiques
Action : interrupteur à bascule pour la mise sous/hors tension, barre coulissante pour sélectionner la vitesse
Couleurs disponibles : ivoire-I, blanc-W, gris-G, noir-E, brun-B, amande pâle-T, rouge-R
Marque : Decora Digital
Couleur : blanc, ivoire, amande pâle
Couleur du témoin : vert
Éclairage : aucun
Charge nominale : 1,5 A
Type de charge : ventilateur
Notes sur la commande : trousse de couleur blanche, ivoire et amande pâle incluse
Préréglage : oui
Normes et homologations : CSA, NOM, Bluetooth SIG, FCC
Nom du style : Decora
Type d’interrupteur : unipolaire, 3-Way ou plus
Type de minuterie : 24 heures et compte à rebours
Type : numérique
Tension : 120 V c.a.
Plaque murale : commander séparément
Garantie : limitée à 5 ans
Connectivité sans fil : Bluetooth
Remarques sur le câblage : neutre requis
Caractéristiques et avantages
- Circuits numériques
- Possibilité de régler la vitesse maximale du ventilateur pour de meilleures économies d'énergie
- L'application est compatible avec les téléphones intelligents et les tablettes Apple et Android
- Fait usage des options de menu simples et intuitives à l'écran
- Contrôle et programmation individuels des ventilateurs de plafond dans la maison
- Chaque dispositif peut être nommé individuellement pour faciliter son identification
- Souplesse de programmation pour une partie ou l'ensemble des jours de la semaine ou du week-end, dans n'importe quelle combinaison possible.
- Horloge astronomique qui s'ajuste automatiquement aux heures du lever/coucher du soleil.
- Avance automatique à l'heure d'été
- Le compte à rebours de la minuterie peut être réglé pour un maximum de 12 heures
- Le témoin de localisation à DEL peut être éteint par l'application
- L'écran de luminosité du ventilateur peut être éteint par l'application
- Commande unipolaire ou à 3 voies/emplacements multiples avec télécommande numérique Decora (vendue séparément)
- Aucune ailette pour les installations groupées.
- Filtre d'interférence radio/TV intégré.
- Fil de neutre requis.
Brevets
- US10062528
- US9398667
- US9329607
- US9767973
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.