Chargement...

Clavier, 4 boutons, Câblé DRC GreenMAX®, LumaCAN

DRKDN-C4W

Système GreenMax® DRC, clavier LumaCAN multifonction à 4 boutons avec rétroaction à DEL. Mise en forme NEMA, Esthétique de DLV. Alimenté par LumaCAN, 12-24Vdc 0,25 A. Blanc.

Les claviers numériques GreenMAX® DRC sont des commandes d’éclairage entièrement numériques. Conçus spécialement pour être utilisés avec les systèmes GreenMAX DRC, les claviers numériques GreenMAX DRC utilisent les protocoles LumaCAN pour une souplesse de programmation inégalée. Toutes les fonctions de communication et de surveillance peuvent être effectuées à partir de n’importe quel DRC GreenMAX...

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477959329

  • Spécifications mécaniques

    Type de montage : mural

  • Caractéristiques

    Gamme de produits : DRC

    Type de produit : clavier

    Protocole : LumaCAN

Caractéristiques et avantages

  • Modèles à 1, 2, 4 et 8 boutons
  • Connecteurs RJ45 pour fournir des connexions d’ENTRÉE et DE SORTIE au réseau LumaCAN
  • Peut être utilisé pour se conformer aux normes IECC, ASHRAE 90.1 et Title 24 de 2016, Part 6, détection de mouvements/absences, éclairage à niveaux multiples, exploitation de la lumière ambiante, mise sous tension partielle, mise hors tension partielle, programmation, réponse à la demande et exigences de commande de prise
  • Gravure personnalisée disponible sur les boutons d'interrupteur et sur les plaques murales sans vis
    • 1, 2, 4 boutons : jusqu’à 8 caractères par 2 lignes de texte
    • 8 boutons : jusqu’à 4 caractères par ligne de texte
  • Chaque bouton peut être programmé individuellement pour la mise sous/hors tension, la mise sous/hors tension, la gradation de l’augmentation/la réduction, le niveau de mise sous tension de l’ambiance, l’augmentation/la réduction du groupe et d’autres ambiances et réglages personnalisables via greenmax_drc_app
  • DEL d'état pour chaque bouton
  • Montage dans une boîte murale profonde standard. Tous les interrupteurs peuvent être installés dans un contexte pour plusieurs dispositifs. La plaque murale pour dispositifs multiples est vendue séparément
  • À utiliser avec les systèmes DRC GreenMAX
  • Offert en blanc, avec trousse de changement de couleur offerte pour ivoire, amande pâle, gris, noir et rouge
  • Tire son alimentation du réseau LumaCAN
  • GreenMAX DRC figure sur la liste des produits qualifiés (QPL) du Consortium DesignLights® (DLC) pour les commandes d’éclairage en réseau (NLC)

Vidéos connexes  

Commande de pièce GreenMAX DRC