Chargement...

Liaisons de cuivre e2XHD

E2XHD-TRK

ÉPUISÉ

Le système de connexion e2XHD est une solution haute densité facile à connecter qui offre une terminaison simple et un acheminement de câble amélioré pour les applications de fibre et de cuivre. Les cassettes s’enclenchent et se retirent rapidement des panneaux plats et inclinés haute densité e2XHD, ce qui facilite plus que jamais l’installation. Les cassettes en cuivre sont offertes sur des liaisons préconnectorisées ou avec des connecteurs à champ de terminaison. Un extracteur de connecteurs QuickPortᴹᴰ est disponible pour retirer les connecteurs des cassettes.

Configurer la coop. e2XHD...

Caractéristiques et avantages

  • Les cassettes en cuivre sont offertes sous forme de liaisons préconnectorisées, vides ou équipées de connecteurs QuickPort
  • Les connecteurs s'enclenchent facilement dans la cassette après la terminaison
  • Les pattes d'alignement situées à l'arrière du panneau assurent que les cassettes sont insérées correctement
  • Pour retirer les cassettes du panneau, il suffit de tirer sur la poignée en utilisant le loquet de verrouillage
  • Un extracteur de connecteurs QuickPort est disponible pour retirer les connecteurs des cassettes
  • Configure e2XHD Copper Trunkss’ouvre dans un nouvel onglet »