Chargement...

Couvercle pour système de boîte de plancher en béton FBBOX-GY et FBLEV-GY

FBC1S-E

Couvercle pour système de boîte de plancher en béton FBBOX-GY et FBLEV-GY, 1 capuchon à vis et 2 capuchons de données

Le système de boîte de plancher en béton de Leviton vous offre l’alimentation dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin, en vous donnant accès à une connectivité d’alimentation et à des infrastructures de réseau à haut rendement pour chaque contexte commercial.

Le FBC1S :

  • Compatible avec n'importe quelle prise simple standard
  • Offert en laiton brossé ou en laiton nickelé brossé
  • Conforme aux normes ADA

*Les plaques de couvercle sont vendues séparément du...

Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèleConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477212936

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Conditions environnementales

    Température de fonctionnement : -35 °C à 75 °C

  • Matériaux

    Fini : laiton

    Matériau : laiton

  • Spécifications mécaniques

    Dimensions : 16,5 cm x 2,9 cm (*HAUTEUR DE PLAQUE APRÈS L'INSTALLATION : ENVIRON 0,91 cm)

  • Caractéristiques

    Revêtement : revêtement translucide

    Couleur : noir

    Type de dispositif : couvercle

    Joint : préinstallé sur la plaque; joints toriques inclus avec des capuchons à vis

    Plaque de mise à la terre incluse : oui

    Ouvertures : capuchon à vis, Ø 0,50 po, Ø 1,25 po et Ø 1,50 po (NPS)

    Compatibilité des prises : toute prise simple standard

    Type : béton

  • Normes et homologations

    Normes applicables : UL514C , CSA C22.2 no 85-14

    Certification/homologation : cULus

    N° de fichier UL : E13397

  • Garantie

    Garantie : limitée à 2 ans