Chargement...

Couvercle de boîte de plancher en béton, couvercle rabattable, rebord en tapis, double

FBCCF-A

Couvercle pour système de boîte de plancher en béton FBDC1, Couvercle rabattable et 2 portes verrouillables, Aluminium

Le système de boîte de plancher en béton de Leviton vous offre l’alimentation dont vous avez besoin, là où vous en avez besoin, en vous donnant accès à une connectivité d’alimentation et à des infrastructures de réseau à haut rendement pour chaque contexte commercial.

La FBCCF :

  • Compatible avec toutes les prises doubles standard
  • Offert en laiton, en aluminium ou en bronze foncé
  • Le couvercle de rebord du tapis permet de garantir une installation propre et encastrée au plancher
  • Conforme aux normes de l'ADA...

Couleur :aluminium

Pays d’origine : conforme à la norme ChinaRoHS  : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477029022

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Matériaux

    Matériau du couvercle : aluminium

    Vis de montage : acier

  • Spécifications mécaniques

    Dimensions : 14,9 cm x 2,5 cm d’épaisseur

  • Caractéristiques

    Couleur : aluminium

    Type de dispositif : plaque de couvercle pour rebord de tapis

    Joint : néoprène

    Compatibilité des prises : toute prise double standard

  • Garantie

    Garantie : limitée à 2 ans

Vidéos connexes  

Installation d'une boîte de plancher en béton

Installation de boîtes de plancher en béton - Sous-titres espagnols