Chargement...

Porte à couvercle rabattable pour boîte de plancher en béton

FBCR4-FDB

Couvercle rabattable 1-Gang pour prises Decora, 1 porte verrouillable, charnière, laiton, à utiliser avec la boîte de plancher en béton Leviton cat. Pas de FBDC1

  • À utiliser avec les prises Decora
  • Encastrer le plancher -- une fois la boîte enterrée et durcie, l'anneau et les plaques de dalle peuvent être installés au même niveau que le plancher fini

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477985465

  • Matériaux

    Matériau du couvercle : laiton

    Vis de montage : laiton

  • Spécifications mécaniques

    Dimensions : D.E. 10 cm, H 1,9 cm

  • Caractéristiques

    Couleur : laiton

    Type de dispositif : couvercle

    Joint : néoprène

    Compatibilité des prises : toute prise Decora standard

  • Garantie

    Garantie : limitée à 2 ans