Chargement...

Fresnel de cinéma de 20 cm, luminaire, avec pince en C, broche de scène mâle de 20A installée

FR2TH-22B

ÉPUISÉ
Cinéma Fresnel de 20 cm avec pince en C, broche de scène mâle de 20A installée Le cinéma Fresnel de 28-Inch 2K de NSI/Leviton est un projecteur suspendu haute intensité avec un champ d’inondation lisse et uniforme. Son système de ventilation de qualité garantit un fonctionnement à température fraîche pour une prolongation de la durée de vie de l’ampoule et du gel. Tous les contrôles de fonctionnement sont isolés de la chaleur pour en faciliter la manipulation.