Chargement...

Luminaire sur rail, limiteur de courant, 16 espaces, montage affleurant, 277VAC., 14 disjoncteurs installés

G16F7-114

Panneau limitateur d’éclairage sur rail, 16 espaces, montage affleurant, NEMA 1, 277VAC , avec 14 disjoncteurs installés, (préciser la taille et la configuration du disjoncteur sur la feuille de travail du panneau), conforme à la norme ASHRAE 90.1; conforme à la norme de la ville de Seattle; peut être utilisé pour se conformer aux exigences de commande d’éclairage sur rail Title 24

Le panneau limiteur d'éclairage sur rail (TLLP) permet aux installations d'éclairage de respecter facilement les exigences des codes énergétiques en matière de tension. Limiter la tension nominale du circuit de dérivation avec le TLLP permet de régler...

Pays d’origine : États-UnisConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Fiche technique

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477664148

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Données électrotechniques

    Tension : 277 V c.a.

    Type de tension : tension de ligne

  • Spécifications mécaniques

    Type de montage : encastré

  • Caractéristiques

    Circuits/canaux : 14

    Gamme de produits : TLLP

    Type de produit : panneau limitateur d’éclairage sur rail

  • Normes et homologations

    Conforme à la loi Buy American Act (BAA) : oui

Caractéristiques et avantages

  • Aide à suivre les schémas d’éclairage pour respecter les règlements du code de l’énergie et est conforme à la norme  ASHRAE 90.1; conforme à la norme de la ville de Seattle; peut être utilisé pour se conformer aux exigences de contrôle de l’éclairage sur  rail Title 24
  • Panneau de protection contre les surintensités supplémentaires pour lumière sur  rail Title 24
  • Simplifie les calculs de charge en utilisant le rapport tension-intensité du disjoncteur par opposition aux valeurs calculées sur la piste
  • Coûts d’installation réduits
  • Logement installé en saillie ou affleurant NEMA 1
  • Configuré à l'usine selon vos spécifications - livré prêt à installer

Vidéos connexes  

Panneau limiteur d’éclairage sur rails