Luminaire sur rail, limiteur de courant, 16 espaces, montage affleurant, 277VAC., 16 disjoncteurs installés
G16F7-116
Panneau limitateur d’éclairage sur rail, 16 espaces, montage affleurant, NEMA 1, 277VAC, avec 16 disjoncteurs installés,(préciser la taille et la configuration du disjoncteur sur la feuille de travail du panneau), conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme
Le panneau limiteur d'éclairage sur rail (TLLP) permet aux installations d'éclairage de respecter facilement les exigences des codes énergétiques en matière de tension. Limiter la tension nominale du circuit de dérivation avec le TLLP définit une limite de consommation d’énergie fixe pour les installations d’éclairage au lieu des valeurs calculées...
Fiche technique
Feuillet de directives
Documents
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
14/11/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
22/11/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477664278
Conforme à la norme RoHS : oui
Données électrotechniques
Tension : 277 V c.a.
Type de tension : tension de ligne
Spécifications mécaniques
Type de montage : encastré
Caractéristiques
Circuits/canaux : 16
Gamme de produits : TLLP
Type de produit : panneau limitateur d’éclairage sur rail
Normes et homologations
Conforme à la loi Buy American Act (BAA) : oui
Caractéristiques et avantages
- Aide à suivre les schémas d’éclairage pour respecter les règlements du code de l’énergie, y compris les directives CA Title 24 ASHRAE 90.1 et de la ville de Seattle
- Panneau de protection supplémentaire contre les surintensités sur rail Title 24 de Californie
- Simplifie les calculs de charge en utilisant le rapport tension-intensité du disjoncteur par opposition aux valeurs calculées sur la piste
- Coûts d’installation réduits
- Logement installé en saillie ou affleurant NEMA 1
- Configuré à l'usine selon vos spécifications - livré prêt à installer