15 A, autovérification, prise à DDFT profilée inviolable avec lampe-guide et témoin à DEL
GFNL1-I
15A, prise de 125V, 20A en passage continu, inviolable, prise à DDFT SmartlockPro profilée avec lampe-guide et autovérification, monochrome, à câblage arrière et latéral, agrafe de mise à la terre autonome incluse, plaque murale vendue séparément - Ivoire
COMPATIBLE – Dispositif conçu pour améliorer l’immunité pour réduire les déclenchements intempestifs dus à l’IC
La lampe-guide SmartlockPro profilée à DDFT/à autovérification est un excellent moyen d’ajouter un élément de sécurité supplémentaire lorsqu’il fait sombre sans perdre d’espace de prise dans la trousse...
Couleur : ivoire
Feuillet de directives
-
29/01/2026 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
29/01/2026 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
07/02/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
03/11/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Documents
-
02/07/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
15/01/2026 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
11/03/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477714775
Nema : 5-15R
Puissance nominale (c.a.)
À la tension nominale : 1 ch
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC.a. selon UL 943 et CSA-C22.2 no 144.1-06
Courant nominal de court-circuit : 10 KA
Hausse de température : maximum 30C après 100 cycles OL à 150 % du courant nominal
Données électrotechniques
Tension diélectrique : résiste à 1250VAC.a. selon UL 943 et CSA-C22.2 no 144.1-06
Température de fonctionnement : -35C à +66 °C
Courant nominal de court-circuit : 10 KA
Hausse de température : maximum 30C après 100 cycles OL à 150 % du courant nominal
Conditions environnementales
Matériau du corps : thermoplastique
Pinces : laiton
Matériau de la face : thermoplastique
Vis de terre : acier plaqué
Contacts d’alimentation : laiton double épaisseur 0,031
Remarques : plaque vendue séparément
Température de fonctionnement : -35C à +66 °C
Bornes : acier plaqué
Lyre : acier galvanisé
Matériaux
Matériau du corps : thermoplastique
Pinces : laiton
Matériau de la face : thermoplastique
Vis de terre : acier plaqué
Contacts d’alimentation : laiton double épaisseur 0,031
Remarques : plaque vendue séparément
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG
Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Bornes : acier plaqué
Lyre : acier galvanisé
Spécifications mécaniques
ANSI : C-73
Intensité : 15 A
Matériau du corps : thermoplastique
Marque : SmartlockPro
Couleur : ivoire
Matériau de la face : thermoplastique
Caractéristique : autovérification
Spécifications fédérales WC-596 : oui
Qualité : qualité normalisée résidentielle/commerciale
Mise à la terre : autonome
NEMA : 5-15R
Remarques : plaque vendue séparément
Pôle : 2
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Couple de serrage des bornes : 14 à 18 po-lb
Normes et homologations : UL/CSA, NEMA WD6
Matériau de la bride : acier galvanisé
Inviolable : oui
Calibres de fil acceptés : 14-10 AWG
Identification de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Terminaison : passage continu arrière et latéral 20A
Niveau de déclenchement : classe A, 5mA plus ou moins 1mA
Type : combiné à la lumière
Tension : 125 V c.a.
Garantie : limitée à 2 ans
Fil : 3
Caractéristiques
ANSI : C-73
Intensité : 15 A
À la tension nominale : 1 ch
Marque : SmartlockPro
Couleur : ivoire
Caractéristique : autovérification
Spécifications fédérales WC-596 : oui
Qualité : qualité normalisée résidentielle/commerciale
Mise à la terre : autonome
NEMA : 5-15R
Pôle : 2
Normes et homologations : UL/CSA, NEMA WD6
Matériau de la bride : acier galvanisé
Inviolable : oui
Terminaison : passage continu arrière et latéral 20A
Niveau de déclenchement : classe A, 5mA plus ou moins 1mA
Type : combiné à la lumière
Tension : 125 V c.a.
Plaque murale : non comprise
Garantie : limitée à 2 ans
Fil : 3
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 No 42 : oui
CSA-C22.2 no 144.1-06 : Fichier LR-57811
Spécifications fédérales WC-596 : oui
NOM : oui
UL 943 : fichier E48380
UL498 : oui
Caractéristiques et avantages
- Détecteur assurant la commutation automatique en fonction de l’éclairage ambiant.
- La double lentille procure un éclairage visible avec diverses fiches ou transformateurs.
- Les lentilles personnalisées équipées de DEL en bordure améliorent la dispersion de la lumière.
- Écoénergétique, utilise environ 1W d’électricité - Aucune lampe à remplacer.
- Gain de place grâce à l'absence de prise de courant pour une veilleuse à brancher.
- Protection continuelle contre les fuites à la terre; celles-ci sont détectées et le dispositif fait son travail même quand il est en mode d’autovérification.
- Premier test d’intégrité de la protection trois secondes après la mise sous tension initiale.
- Fonctions d’autovérification qui dépassent les exigences des normes UL en la matière.
- Adaptation et passage à des vérifications plus fréquentes si un problème potentiel est détecté.
- Témoin qui indique l’état de l’alimentation et de la protection, et qui signale les inversions ligne/charge de manière simple et intuitive.
- Mécanisme de verrouillage breveté qui empêche le réarmement du DDFT si celui-ci est endommagé et ne peut réagir aux éventuelles fuites à la terre.
- Circuits électroniques sont conçus pour minimiser les déclenchements intempestifs.
- Profondeur réduite qui facilite l’installation dans les boîtes murales, même les plus minces.
- Bornes procurant deux options de câblage (arrière ou latéral).
- Serre-fils arrière externes qui permettent de vérifier visuellement si les fils sont bien insérés.
- Résistance à la traction et à la torsion.
- Agrafe de mise à la terre standard autonome en laiton.
- Délai de déclenchement conforme ou supérieur aux exigences des normes UL.
- Immunité supérieure aux parasites à haute fréquence qui réduit le nombre de déclenchements intempestifs.
- Circuits électroniques avancés offrant une résistance accrue aux surtensions.
- Compatibilité avec les couleurs et styles des dispositifs et plaques Decora.
- Homologué UL Fed Spec WC-596.
Brevets
- CA2621644
- CA2624409
- CA2677283
- CA2730014
- MX302458
- MX308495
- MX344697
- US10483066
- US11349293
- US11456138
- US11831139
- US7355117
- US7697252
- US7820909
- US7862350
- US7868719
- US8242362
- US8444309
- US8587914
- US8599522
- US8944859
- US9053886
- US9276393
- USD674753
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.