Chargement...

Câble U/PTNB de calibre 24 AWG de cat. 5e, LSHF/LSZH, EuroClass Dca, Bleu, 500 m (1 640 pi), bobine

GPU-DCA-500BU

Les câbles U/PTNB de catégorie 5e de Leviton dépassent les normes de rendement de catégorie 5e. Ils sont homologués à 100MHz et conviennent à une utilisation dans tous les systèmes de câblage structuré de classe D. Les câbles U/PTNB de catégorie 5e prennent en charge l’Ethernet gigabit, l’alimentation par Ethernet et les transmissions vocales à des fréquences allant jusqu’à 100MHz

Couleur : bleu

Fiche technique

Documents

Renseignements techniques

  • Caractéristiques

    Valeur nominale : cat. 5e

    Couleur : bleu

    Construction : U/PTNB

    Valeur nominale de flamme : Euroclass - Dca,LSHF/LSZH

    Longueur : 1 640 pi (500 m)

    Emballage : bobine

Caractéristiques et avantages

  • Fil de cuivre recuit massif de calibre 24 AWG
  • Quatre paires torsadées non blindées câblées ensemble
  • La gaine Blue† HFFR-LS* permet au câble de répondre aux exigences du règlement sur les produits de construction (CPR) EuroClass Dca
  • Inclus dans la garantie limitée de 25 ans du système de Leviton lorsqu’utilisé avec la connectivité en cuivre de Leviton. Les garanties système sont offertes pour les projets qualifiés installés par des entrepreneurs certifiés

* Résistant aux flammes sans  halogène – Faible dégagement de fumée 

† Également offert dans une gamme de couleurs non standard