HKSWP-DX
Interrupteur à carte d’accès pour établissements hôteliers avec trousse de changement de couleur, 120-277V, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme
Les interrupteurs à carte d'accès de Leviton sont conçus pour procurer des économies d'énergie au secteur hôtelier en garantissant qu'aucun dispositif n'est laissé sous tension quand une chambre est inoccupée. Les circuits électriques sont en effet commutés par l'insertion ou le retrait de la carte-clé des occupants de la chambre.
Fiche technique
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477529287
Caractéristiques
Couleur : amande, amande pâle
Gamme de produits : cartes d’accès d’hôtel
Type de produit : interrupteur à carte d’accès
Caractéristiques et avantages
- Fonctions semblables à celles de détecteurs de mouvements, qui permettent de déterminer que la pièce est vide quand la carte de l'occupant est retirée.
- Réduction de la facture énergétique en faisant en sorte que les circuits ne soient SOUS TENSION que quand la chambre est occupée (la carte est insérée dans l'interrupteur).
- Élégant design profilé et trousses de changement de couleur permettant d'assortir les dispositifs aux décors les plus en vue.
- Une diode DEL illumine l'emplacement pour la carte afin de faciliter la localisation dans une chambre sombre.
- Technologie H.I.S. (High Inrush Stability).
- Circuits de passage à zéro qui optimisent le fonctionnement des relais de manière à procurer un rendement aussi fiable que durable.
- Robuste relais à enclenchement mécanique qui résiste longtemps à tous les types de charges
- Version sans neutre (HKSWP-GDX) spécialement conçue pour les travaux de rénovation dans des endroits où ces fils sont absents.
- Modèles à basse tension convenant aux installations dotées de systèmes d'immotique, de gestion de l'énergie ou de commandes d'éclairage.
- Entièrement conçu pour protéger l'ensemble du circuit grâce à l'homologation UL et un relais de 20A