Module de gradation quadruple iSeries, 230V
IED43-215
Gradateur quadruple iSeries, 4,0 kW, 230V, 270us
Les modules de gradation iSeriesMC de Leviton sont utilisés avec les bâtis pour gradateur iSeriesMC quartes.Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477329115
Données électrotechniques
Tension : 230 V c.a.
Puissance par canal : 4 000
Caractéristiques
Catégorie de produit : ensembles/racks de gradateurs
Gamme de produits : iSeries
Type de produit : module de gradation quadruple
Caractéristiques et avantages
- Quatre gradateurs de 15 ou de 20 A sur un seul châssis compact
- Des éléments discrets garantissent une fiabilité de haut niveau
- La régulation de l’alimentation produit une puissance de sortie régulière et soutenue malgré les fluctuations de la puissance d’alimentation
- Les lampes à DEL de chaque module offre immédiatement un retour d’information local au niveau du bâti
- Le signal de commande est optiquement isolé à 4 000 V
- Temps de montée de 350 microsecondes
- Conception mécanique robuste pour une plus grande fiabilité
- Les raccords de charge et de ligne « flottants » facilitent l’insertion et le retrait des modules pour assurer l’intégrité de tous les contacts d’alimentation et de commande
- Composantes pouvant être entretenues par l’utilisateur
- Interrupteur d’essai d’enclenchement sous/hors tension pour chaque chaîne de gradation
- Avertissement en cas de surchauffe du module et fonction d’arrêt