Console de commande d’éclairage Innovator
INNOVATOR
La série Innovator de Leviton comporte quatre consoles d’éclairage qui unifient des fonctions pour salles de spectacle avancées avec une commande sophistiquée, afin de fournir un niveau élevé de fonctionnalité à un prix économique. Numéros de brevet américains : 6 930 455 et 6 020 825 et 5 668 537
Feuillet de directives
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Documents
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
16/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
16/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
16/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
08/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
Données électrotechniques
Tension : 120/230 V c.a.
Spécifications mécaniques
Poignées : 48
Sortie : 3 DMX/CMX
Caractéristiques
Entrée audio : oui
Canaux automatisés : 256
Circuits/canaux : 512
Style de commande : DMX
Indices : 600 par spectacle, indice multipièces, 8 pièces par indice
Canaux DMX : 1 536
Entrée DMX : 1
Canaux d’éclairage mobile dédiés : 512
MIDI : oui
Ambiance de mémoire : 2
Écran : écran vidéo et ACL (vendu séparément)
Catégorie de produit : commandes
Gamme de produits : Innovator
Type de produit : console d’éclairage
Sous-ensemble : 192
Pages de sous-ensemble : 5
Caractéristiques et avantages
- Jusqu’à 1 112 canaux de commande
- Encodeurs dédiés aux attributs
- Modes une ambiance et deux ambiances
- Grosse boule de commande pour dispositif automatisé et conventionnel
- Définitions de lampes mobiles portables
- Jusqu’à 256 dispositifs automatisés
- Étiquetage alphanumérique
- Connexion en douceur proportionnelle
- 1 536 canaux DMX
- Compatible avec Ethernet