Chargement...

Novium 7/8/10/12 W IP65 IK10 Photocellule 3 000/4 000 K Noir

JC130010PC

  • Photocellule pour la commande de détection de la lumière ambiante
  • Puissance multiple sélectionnable entre  7W, 8W, 10W et 12W
  • Deux couleurs sélectionnables, 3000K et 4000K
  • L’angle du faisceau vers le bas aide à réduire la pollution lumineuse
  • Protection IP65 et IK10
  • Jusqu’à 144 LpcW
  • Option d’urgence disponible