Chargement...

KS035-W

ÉPUISÉ

Produit supprimé de la gamme. Poste à glissière et à bouton D8000, 3 glissières et 6 boutons : manuel, Préréglages 1 à 3, Max. et hors tension, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme, Couleur : blanc

Les postes à glissière Dimensions® D8000 font partie d’une famille avancée de commandes d’éclairage. Le traitement réparti et la topologie en réseau de ce système confèrent la puissance et la souplesse d’un système informatique en réseau au domaine de l’éclairage.

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 07847733527

Caractéristiques et avantages

  • Ils sont fabriqués à la machine en CorianMD uni pour une belle apparence et une durabilité extrême
  • Bouton DEL bleu visible à la lumière du jour et rétroéclairage à glissière avec durée de vie minimale de 20 ans
  • Tous les boutons sont programmables et peuvent exécuter une fonction quelconque du système
  • Le traitement distribué fournit une plus grande souplesse
  • Contrôle jusqu'à 2 048 canaux de gradation
  • La borne conserve les données de programmation pendant au moins 10 ans sans alimentation
  • Boutons et boutons coulissants à fixation mécanique pour éviter toute suppression ou tout acte de vandalisme
  • Récepteur IR intégré
  • Des logiciels de pointe sont disponibles pour permettre des fonctionnements sophistiqués combinant des zones séparées ou non
  • S’adapte à une boîte murale profonde de 8 cm
  • Stations connectées en série à l’aide du câble Belden no 9829 ou équivalent, et deux conducteurs pour l’alimentation de la station
  • Offer standard en noir et blanc
  • Les finitions du Corian peuvent être commandées sur mesure