Chargement...

Poignée de détendeur, 0,40 à 0,54 po

L7503-100

Détendeur, étanche à la poussière isolée, maillage unique, maillage en acier galvanisé, Poignée de cordon en aluminium, Gamme de diamètres de câble de 1,9 cm à 1,9 cm, Taille NPT 1,3 cm, Longueur de maillage de 15,2 cm
  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
  • Ces poignées réduisent la traction de dix...
Pays d’origine : Conforme à la norme IndiaRoHS  : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477682845

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Spécifications mécaniques

    Gamme de câbles : 0,40 à 0,54 po

    Usage : éclairage

    Type d’œillet : mâle droit

    Taille du filetage du concentrateur : NPT 1/2 po

    Longueur du maillage : 15,2 cm

    Style maillage : fermé

    Normes et homologations : UL

    Tissage : simple

  • Caractéristiques

    Type de dispositif : détendeur étanche à la poussière

  • Matériaux

    Matériau du maillage : fil galvanisé

  • Garantie

    Garantie : limitée 1 an