Poignée en treillis métallique détendeur
L7528
1/2 po, 90-Degree, mâle, corps en nylon, détendeur de joint de cordon en nylon, Gamme de cordons de 0,250 à 0,312 po
Les treillis porte-câble de sécurité Leviton sont ultra solides pour offrir la force, la fiabilité et l’accroche nécessaires pour les applications exigeantes actuelles de gestion de câbles. Ils sont conçus pour distribuer la charge sur une grande zone afin qu’ils puissent tenir, tirer ou supporter le câble, la corde, le tube ou le câble optique auquel ils sont rattachés. Poignées de sécurité à treillis métallique de Leviton...
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477975909
Matériaux
Corps : nylon
Couleur/caractéristique : gris
Matériau de la poignée : nylon
Spécifications mécaniques
Gamme de cordons : 0,250 à 0,312
Sexe du raccord : mâle
Style de raccord : 90-Degree
Type de raccord : joint de cordon en nylon
Taille NPT : 1/2
Tissage : double
Caractéristiques
Type de dispositif : poignée de détendeur
Normes et homologations
Normes et homologations : UL/CSA
Garantie : limitée à 2 ans