Poignée en treillis métallique détendeur
L7539
1/2 po, droit, mâle, corps en nylon, détendeur de joint de cordon en nylon, Gamme de cordons de 0,437 à 0,500
Les treillis porte-câble de sécurité Leviton sont ultra solides pour offrir la force, la fiabilité et l’accroche nécessaires pour les applications exigeantes actuelles de gestion de câbles. Ils sont conçus pour distribuer la charge sur une grande zone afin qu’ils puissent tenir, tirer ou supporter le câble, la corde, le tube ou le câble optique auquel ils sont rattachés. Les treillis métallique de sécurité de Leviton sont...
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477975640
Matériaux
Corps : nylon
Couleur/caractéristique : gris
Matériau de la poignée : nylon
Spécifications mécaniques
Gamme de cordons : 0,437 à 0,500
Sexe du raccord : mâle
Style de raccord : droit
Type de raccord : joint de cordon en nylon
Taille NPT : 1/2
Tissage : double
Caractéristiques
Type de dispositif : poignée de détendeur
Normes et homologations
Normes et homologations : UL/CSA
Garantie : limitée à 2 ans