Poignée de détendeur, 0,19 à 0,25 po
L7705-100
- Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
- Les poignées de détendeur sont utilisées pour raccorder le câble ou le conduit flexible aux logements électriques et à l’équipement et résistent à l’arrachement
- Ces poignées réduisent la tension de traction...
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477213780
Conforme à la norme RoHS : oui
Spécifications mécaniques
Gamme de câbles : 0,19 à 0,25 po
Usage : éclairage
Type d’œillet : mâle droit
Taille du filetage du concentrateur : NPT 1/2 po
Longueur du maillage : 13 cm
Style maillage : fermé
Normes et homologations : UL
Tissage : double
Caractéristiques
Type de dispositif : détendeur de cordon de luxe
Matériaux
Matériau du maillage : fil en acier inoxydable
Garantie
Garantie : limitée 1 an