Poignée de soutien, 0,53 à 0,73 po
L7984-100
- Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
- Les poignées de soutien répartissent le poids des parcours verticaux ou en pente des câbles électriques et optiques, des tiges métalliques, des tubes ou des tuyaux sur toute la longueur...
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477212981
Conforme à la norme RoHS : oui
Spécifications mécaniques
Env. Résistance à la rupture : 1100LBS
Longueur de la balle : 228,6 mm (9 po)
Gamme de câbles : 0,53 à 0,73 po
Usage : éclairage
Type d’œillet : simple
Longueur du maillage : 15,2 cm
Style maillage : fermé
Normes et homologations : UL
Maillage : maillage unique
Facteur de sécurité de la charge de travail (lb) : 49,9 kg (110 lb)
Caractéristiques
Type de dispositif : poignée de soutien
Matériaux
Matériau du maillage : fil galvanisé
Garantie
Garantie : limitée 1 an