Chargement...

Poignée de soutien, 0,70 à 0,85 po

L7994-100

Soutien, branchement de service, œillet verrouillable, maillage unique, acier galvanisé, Gamme de diamètres de câble de 1,9 cm à 2,9 cm - La charge utile est de 1 900 LBS, Longueur de l’œillet de 48 cm, Longueur du maillage de 15,9 cm
  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de soutien répartissent le poids des parcours verticaux ou en pente des câbles électriques et optiques, des tiges métalliques, des tubes ou des tuyaux sur toute la longueur...
Pays d’origine : Conforme à la norme IndiaRoHS  : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477214442

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Spécifications mécaniques

    Env. Résistance à la rupture : 1900LBS

    Longueur de la balle : 406 mm (16 po)

    Gamme de câbles : 0,70 à 0,85 po

    Usage : éclairage

    Type d’œillet : balle verrouillable

    Longueur du maillage : 15,2 cm

    Style maillage : fermé

    Normes et homologations : UL

    Maillage : maillage unique

    Facteur de sécurité de la charge de travail (lb) : 190 lb (86 kg)

  • Caractéristiques

    Type de dispositif : poignée de soutien

  • Matériaux

    Matériau du maillage : fil galvanisé

  • Garantie

    Garantie : limitée 1 an