Poignée de traction, 2,5 cm à 2,5 cm
L8515-100
- Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
- Les poignées de traction sont des dispositifs réutilisables pour tirer des conducteurs nus, des fils isolés, des câbles synthétiques, des câbles métalliques et des câbles optiques
- Toutes les conceptions de poignée de traction sont entièrement testées pour répondre aux valeurs nominales de rupture publiées sans glisser
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477213711
Conforme à la norme RoHS : oui
Spécifications mécaniques
Env. Résistance à la rupture : 8100LBS
Longueur de la balle : 101,6 mm (4 po)
Gamme de câbles : 2,5 cm à 2,5 cm
Usage : éclairage
Type d’œillet : simple
Longueur du maillage : 48 cm
Style maillage : fermé
Maillage : maillage unique
Facteur de sécurité de la charge de travail (lb) : 2 613 lb à 3:1 (1 185 kg à 3 :1)
Caractéristiques
Type de dispositif : tire-câble
Matériaux
Matériau du maillage : galvanisé
Garantie
Garantie : limitée 1 an