Tire-câble avec treillis métallique
L8697
œillet décalé, Maillage à lacet divisé, maillage double, usage intensif, tire-câble avec treillis métallique pour câble de 5 cm à 5 cm de diamètre, Longueur moyenne
Les treillis porte-câble de sécurité Leviton sont ultra solides pour offrir la force, la fiabilité et l’accroche nécessaires pour les applications exigeantes actuelles de gestion de câbles. Ils sont conçus pour distribuer la charge sur une grande zone afin qu’ils puissent tenir, tirer ou supporter le câble, la corde, le tube ou le câble optique auquel ils sont rattachés. Leviton...
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477976562
Matériaux
Matériau de la poignée : acier galvanisé
Spécifications mécaniques
Env. Résistance à la rupture : 7 300
Gamme de câbles : 5,9 cm à 5,9 cm
Usage : intensif
Type d’œillet : œillet décalé
Longueur du maillage : 21
Style maillage : lacet divisé
Tissage : double
Facteur de sécurité de la charge de travail (lb) : 1 460
Caractéristiques
Type de dispositif : tire-câble
Normes et homologations
Normes et homologations : CSA
Garantie : limitée à 2 ans