Chargement...

Poignée de soutien, 0,22 à 0,32 po

L8808-100

Support, œillet unique, maillage fermé, acier galvanisé, Gamme de diamètres de câble de 0,22 po à 0,32 po - La charge utile est de 350 LBS, Longueur de l’œillet de 10 cm, Longueur du maillage de 10 cm
  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de soutien répartissent le poids des parcours verticaux ou en pente des câbles électriques et optiques, des tiges métalliques, des tubes ou des tuyaux sur toute la longueur de la poignée afin de...
Pays d’origine : Conforme à la norme IndiaRoHS  : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477213841

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Spécifications mécaniques

    Env. Résistance à la rupture : 350LBS

    Longueur de la balle : 76,2 mm (3 po)

    Gamme de câbles : 0,22 à 0,32 po

    Usage : éclairage

    Type d’œillet : simple

    Longueur du maillage : 10 cm

    Style maillage : fermé

    Normes et homologations : UL

    Maillage : maillage unique

    Facteur de sécurité de la charge de travail (lb) : 35 lb (15,9 kg)

  • Caractéristiques

    Type de dispositif : poignée de soutien

  • Matériaux

    Matériau du maillage : fil galvanisé

  • Garantie

    Garantie : limitée 1 an