Chargement...

Poignée de soutien, 5,9 cm à 5,9 cm

L9608-100

Support, œillet décalé, lacet, maillage unique, acier inoxydable, Gamme de diamètres de câble de 5 cm à 5 cm - La charge utile est de 2 150 LBS, Longueur de l’œillet de 38 cm, Longueur du maillage de 59 cm
  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de soutien répartissent le poids des parcours verticaux ou en pente des câbles électriques et optiques, des tiges métalliques, des tubes ou des tuyaux sur toute la longueur de...
Pays d’origine : Royaume-UniConforme à la norme RoHS : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477579411

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Spécifications mécaniques

    Env. Résistance à la rupture : 2 150 LBS

    Longueur de la balle : 292 mm (11,5 po)

    Gamme de câbles : 5,6 cm à 5,9 cm

    Usage : standard

    Type d’œillet : décalage

    Longueur du maillage : 61 cm

    Style maillage : ouvert - fermeture à lacet

    Normes et homologations : UL

    Maillage : maillage unique

    Facteur de sécurité de la charge de travail (lb) : 215 lb (97,5 kg)

  • Caractéristiques

    Type de dispositif : poignée de soutien

  • Matériaux

    Matériau du maillage : acier inoxydable 304

  • Garantie

    Garantie : limitée 1 an