Chargement...

Poignée de soutien, 0,50 à 0,62 po

L9651-100

Support, œillet double, maillage unique, maillage divisé, fermeture de tige, acier inoxydable, Gamme de diamètres de câble de 1,9 cm à 1,9 cm - La charge utile est de 790 LBS, Longueur de l’œillet de 10,1 cm, Longueur du maillage de 20,3 cm
  • Les poignées en treillis métallique de Leviton sont fabriquées de manière à offrir la force, la fiabilité et la force de serrage requises pour les applications exigeantes de treillis métallique d’aujourd’hui
  • Les poignées de soutien répartissent le poids des parcours verticaux ou en pente des câbles électriques et optiques, des tiges métalliques, des tubes ou des tuyaux sur l’ensemble...
Pays d’origine : conforme à la norme ChinaRoHS  : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477579435

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Spécifications mécaniques

    Env. Résistance à la rupture : 790LBS

    Longueur de la balle : 102 mm (4 po)

    Gamme de câbles : 0,50 à 0,63 po

    Usage : standard

    Type d’œillet : double

    Longueur du maillage : 20,3 cm

    Style de maillage : ouvert - Fermeture de tige

    Normes et homologations : UL

    Maillage : maillage unique

    Facteur de sécurité de la charge de travail (lb) : 79 lb (35,5 kg)

  • Caractéristiques

    Type de dispositif : poignée de soutien

  • Matériaux

    Matériau du maillage : acier inoxydable 304

  • Garantie

    Garantie : limitée 1 an