LA230-PA
Produit supprimé de la gamme, Appareil d’éclairage à DEL Arc 90, DEL RGBW, 30 degrés, Fiche 5-15, fini aluminium
L’Arc 90 fait passer le mélange de couleurs au niveau supérieur avec 90 DEL de 3W, ce qui rend ce luminaire extrêmement puissant pour les applications intérieures et extérieures. La configuration des DEL permet la création de tons pastel ou un éclairage général de lumière blanche pure.Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 07847760452
Caractéristiques
Gamme de produits : Arc 90
Type de produit : luminaires de divertissement
Caractéristiques et avantages
- (90) DEL de 3W
- RGBW - Rouge (18), Vert (24), Bleu (24), Blanc (24)
- Le mélange de couleur permet d’obtenir des tons pastel
- Options de commande - DMX 512 - Programmable jusqu’à 255 étapes par couleur avec « autonome »
- Modes d’utilisation - Principal/asservi