Chargement...

LA615-PB

ÉPUISÉ

Produit supprimé de la gamme, Appareil d’éclairage à DEL Arc 90, DEL WWA, 15 degrés, Fiche 5-15, fini noir

L’Arc 90 fait passer le mélange de couleurs au niveau supérieur avec 90 DEL de 3W, ce qui rend ce luminaire extrêmement puissant pour les applications intérieures et extérieures. La configuration des DEL permet la création de tons pastel ou un éclairage général de lumière blanche pure.

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 07847758769

Caractéristiques et avantages

  • (90) DEL de 3W
  • WWA - Blanc (48), Blanc chaud (24), Ambre (18)
  • Le mélange de couleur permet d’obtenir des tons pastel
  • Options de commande - DMX 512 - Programmable jusqu’à 255 étapes par couleur avec « autonome »
  • Modes d’utilisation - Principal/asservi