Chargement...

Disjoncteur de dérivation à DDFT magnétique thermique unipolaire de 15 A

LB115-GFT

Disjoncteur de dérivation à DDFT unipolaire 15A avec technologie de déclenchement magnétique thermique et installation enfichable. 120V

  • FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de câbler l'ensemble du panneau de distribution au moment de l'installation sans qu'aucun disjoncteur ne soit présent
  • SÉCURITÉ – Les disjoncteurs à DDAA, à DDFT et mixtes de Leviton sont dotés d’un mécanisme de verrouillage breveté et ne peuvent être réarmés si la protection contre les fuites à la terre ou les amorçages d’arc est compromise
  • FIABLE – Les disjoncteurs à DDFT de Leviton sont autovérifiés...
Pays d’origine : conforme à la norme ChinaRoHS  : oui – Cliquez iciouvre dans un nouvel onglet

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477644843

    Conforme à la norme RoHS : oui

  • Données électrotechniques

    Intensité : 15 A

    Technologie de disjoncteur : thermomagnétique

    Pôle : 1

    Courant nominal de court-circuit : 10 kA

    Type : DDFT

    Tension : 120 V c.a.

  • Caractéristiques

    Dimensions : 8,9 cm H x 2,5 cm L x 7,9 cm P

    Intelligent : non

    Garantie : garantie limitée 10-ans (mécanique), garantie limitée 2-ans (électronique)

    Poids : 0,42 lb

    Câblage : tous enfichables

  • Normes et homologations

    Compatibilité EMC : oui

    FCC : oui

    RoHS : oui

    UL 489 : oui

Brevets

  • MX344697
  • MX325634
  • US9759758
  • US11901148
  • MX397949
  • MX361147
  • US12237132
  • US8599522
  • US10401413
  • US11349293
  • MX391521
  • US11545327
  • US9276393
  • US11610751
  • CA2946849
  • US10656199
  • US9709626
  • US11342152
  • US10262826
  • US11831139

Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.

Vidéos connexes  

Série de réponses de Leviton : diagnostic de votre disjoncteur

Assurez la sécurité de vos clients grâce aux disjoncteurs à DDFT de Leviton avec protection de verrouillage complète

Panneau de distribution Leviton | Le panneau électrique moderne avec disjoncteurs neutres enfichables