Disjoncteur de dérivation hydraulique magnétique intelligent 1-Pole DDAA/DDFT 20A A
LB120-DS
- SMART – Intégrés à l’application Mon Leviton, les disjoncteurs intelligents de Leviton fournissent des données pertinentes sur la consommation d’énergie résidentielle, la sécurité améliorée et les solutions résidentielles complètes en conjonction avec d’autres produits intelligents de Leviton
- FACILE – La conception révolutionnaire de Leviton permet de raccorder l’ensemble du panneau de distribution à l’infrastructure sans qu’aucun disjoncteur ne prése...
Feuillet de directives
Documents
-
26/01/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
01/07/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
30/06/2025 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
07/02/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
09/10/2023 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
-
24/04/2024 Affichers’ouvre dans un nouvel onglet
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477815076
Données électrotechniques
Intensité : 20 A
Technologie de disjoncteur : hydraulique et magnétique
Pôle : 1
Courant nominal de court-circuit : 10 kA
Type : DDAA/DDFT
Tension : 120 V c.a.
Caractéristiques
Dimensions : 8,9 cm H x 2,5 cm L x 7,9 cm P
Smart : oui
Garantie : garantie limitée 10-ans (mécanique), garantie limitée 2-ans (électronique)
Poids : 0,42 lb
Câblage : tous enfichables
Normes et homologations
CSA-C22.2 No 5-02 : oui
Compatibilité EMC : oui
FCC : oui
RoHS : oui
UL 489 : oui
UL 943 : oui
UL1699.A : oui
Brevets
- MX325634
- US9759758
- MX414179
- US12230953
- MX361147
- US8599523
- US9577420
- US8599522
- US10401413
- US11228912
- US11638157
- US12212968
- US11545327
- US9709626
- US11342152
- US11818582
- US10262826
- US11297506
- US10367347
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. L'omission d'un brevet dans cette liste ne doit donner lieu à aucune déduction juridique.